피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EVGE-NPT - Standpipe adaptors
Conexa
DIN Verschraubungen
Einschraubstutzen
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_3_einschraub/c_evge_npt_asmtab.prj},{NB=C-EVGE 42 L 1 1/2 NPT},{BEZ1=EVGE 42 L 1 1/2 NPT},{MAT=C},{BAU=L},{T=1 1/2-11 1/2 NPT},{D1=42},{D3=34.0},{L1=65.0},{L2=26.0},{S1=50},{S2=60},{PPATH=assemblies/c_evge_npt_asmtpl.prj},{KG=57.0},{C=160},{CF=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-EVGE 06 L 1/8 NP...
C-EVGE 06 L 1/8 NPT
L
315
1/8-27 NPT
6
3.5
33.0
10.0
11
14
2.6
CONEXA C-EVGE 08 L 1/4 NP...
C-EVGE 08 L 1/4 NPT
L
315
1/4-18 NPT
8
4.5
40.0
14.5
14
17
5.4
CONEXA C-EVGE 10 L 1/4 NP...
C-EVGE 10 L 1/4 NPT
L
315
1/4-18 NPT
10
7.0
40.5
14.5
14
19
4.7
CONEXA C-EVGE 12 L 3/8 NP...
C-EVGE 12 L 3/8 NPT
L
315
3/8-18 NPT
12
7.5
44.5
14.5
19
22
7.0
CONEXA C-EVGE 15 L 1/2 NP...
C-EVGE 15 L 1/2 NPT
L
315
1/2-14 NPT
15
11.0
48.0
19.5
22
27
10.9
CONEXA C-EVGE 18 L 1/2 NP...
C-EVGE 18 L 1/2 NPT
L
315
1/2-14 NPT
18
12.0
47.5
19.5
22
32
13.0
CONEXA C-EVGE 22 L 3/4 NP...
C-EVGE 22 L 3/4 NPT
L
160
3/4-14 NPT
22
16.0
49.0
19.5
27
36
18.5
CONEXA C-EVGE 28 L 1 NPT
C-EVGE 28 L 1 NPT
L
160
1-11 1/2 NPT
28
21.0
55.5
24.5
36
41
38.0
CONEXA C-EVGE 35 L 1 1/4 ...
C-EVGE 35 L 1 1/4 NPT
L
160
1 1/4-11 1/2 NPT
35
28.0
62.5
25.0
46
50
40.5
CONEXA C-EVGE 42 L 1 1/2 ...
C-EVGE 42 L 1 1/2 NPT
L
160
1 1/2-11 1/2 NPT
42
34.0
65.0
26.0
50
60
57.0
CONEXA C-EVGE 06 S 1/4 NP...
C-EVGE 06 S 1/4 NPT
S
630
1/4-18 NPT
6
3.5
40.0
14.5
14
17
5.4
CONEXA C-EVGE 08 S 1/4 NP...
C-EVGE 08 S 1/4 NPT
S
630
1/4-18 NPT
8
4.5
40.0
14.5
14
19
5.6
CONEXA C-EVGE 10 S 3/8 NP...
C-EVGE 10 S 3/8 NPT
S
630
3/8-18 NPT
10
6.5
44.0
14.5
19
22
8.0
CONEXA C-EVGE 12 S 3/8 NP...
C-EVGE 12 S 3/8 NPT
S
630
3/8-18 NPT
12
7.5
44.5
14.5
19
24
8.0
CONEXA C-EVGE 14 S 1/2 NP...
C-EVGE 14 S 1/2 NPT
S
630
1/2-14 NPT
14
9.5
53.5
19.5
22
27
14.5
CONEXA C-EVGE 16 S 1/2 NP...
C-EVGE 16 S 1/2 NPT
S
400
1/2-14 NPT
16
11.5
53.5
19.5
22
30
15.0
CONEXA C-EVGE 20 S 3/4 NP...
C-EVGE 20 S 3/4 NPT
S
400
3/4-14 NPT
20
15.5
58.0
19.5
27
36
25.5
CONEXA C-EVGE 25 S 1 NPT
C-EVGE 25 S 1 NPT
S
400
1-11 1/2 NPT
25
18.0
68.0
24.5
36
46
50.0
CONEXA C-EVGE 30 S 1 1/4 ...
C-EVGE 30 S 1 1/4 NPT
S
400
1 1/4-11 1/2 NPT
30
23.5
73.5
25.0
46
50
62.0
CONEXA C-EVGE 38 S 1 1/2 ...
C-EVGE 38 S 1 1/2 NPT
S
250
1 1/2-11 1/2 NPT
38
29.5
78.0
26.0
50
60
89.0
미리보기
3D
치수도
2D